Philips Infračervené svietidlá na použitie ľuďmi

Pohodlný zdroj tepla pre vaše svaly

Produkty

PAR38 IR 150W E27 230V Red 1CT/12
923806644210

Informácie o radoch produktov

Popis

Spoločnosť Signify ponúka dva typy infračervených svietidiel na používanie v zariadeniach vyžarujúcich teplo na použitie ľuďmi. Tieto infračervené svietidlá Philips majú vlnové spektrum, ktoré sa vyznačuje výrazným vrcholom pri vlnovej dĺžke približne 1000 nm v oblasti hlboko prenikajúcich lúčov IR-A. Oblasť IR-A má vyššiu schopnosť prenikať do hĺbky, čo znamená, že teplo sa rozptýli vo väčšom objeme pokožky a vytvára tak príjemnejšie a rozptýlenejšie teplo. Infračervené svietidlá Philips na použitie ľuďmi sú navrhnuté tak, aby podporovali uvoľnenie svalového napätia. Tieto svietidlá možno používať na zahriatie pokožky, svalov a kĺbov.

Výhody

  • Optimálny prestup tepla pokožkou a svalmi na zaistenie jemného, príjemného pocitu pohodlia

  • 90 % energie sa prenáša ako infračervené teplo

Vlastnosti

  • Navrhnuté výhradne na použitie v prostrediach s prítomnosťou ľudí

  • Dizajn svietidiel je optimalizovaný tak, aby tepelná energia smerovala dopredu

Použitie

  • Zariadenia vyžarujúce infračervené teplo na domáce a profesionálne použitie

Výstraha a bezpečnosť

  • Pri správnom použití je poškodenie svietidla veľmi nepravdepodobné. Ak k nemu napriek tomu dôjde, opatrne časti svietidla odstráňte (s nasadenými rukavicami alebo pomocou ochranných nástrojov, aby ste sa neporezali). Vložte diely do uzatvárateľného plastového vrecka a odneste ho do miestneho zberného dvora na recykláciu. Nepoužívajte vysávač.

  • Dodržujte odporúčaný čas a vzdialenosť expozície daného zariadenia, s ktorým sa toto svietidlo používa. Dlhšie/bližšie než odporúčané vystavenie infračervenému teplu môže spôsobiť popálenie pokožky alebo iné nežiaduce reakcie jej ochranných mechanizmov.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Infračervené svietidlá na použitie ľuďmi sk_SK pdf 216.3 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Infračervené svietidlá na použitie ľuďmi
Viaceré položky - Visuals