Philips TL Mini Blacklight Blue

Svetelný zdroj na overovanie pravosti peňazí

Produkty

TL 4W BLB 1FM/10X25CC
928000010803
TL 6W BLB 1FM/10X25CC
928000510803

Informácie o radoch produktov

Popis

Tento svetelný zdroj TL Miniature (s priemerom trubice 16 mm) je vyrobený z čierneho (tmavomodrého) skla, ktoré prepúšťa žiarenie UV-A, ale produkuje len minimálne množstvo viditeľného svetla. Je dokonalým riešením na rýchlu detekciu materiálov odrážajúcich UV žiarenie. Používa sa predovšetkým na testovanie, kontrolu a analýzu v rôznych priemyselných odvetviach, napr. v kriminalistike, filatelii a medicíne. Okrem toho sa používa na vytváranie špeciálnych efektov v zábavnom priemysle, napr. v nočných kluboch a divadlách.

Výhody

  • Rýchla detekcia materiálov odrážajúcich UV žiarenie

  • Vytvára špeciálne svetelné efekty a atmosféru

Vlastnosti

  • Rovný vonkajší plášť

Použitie

  • Detekcia a analýza v textilnom a chemickom priemysle
  • Bankovníctvo a súdna veda
  • Špeciálne efekty v nočných kluboch, na diskotékach a v divadlách, svetelné nápisy

Výstraha a bezpečnosť

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet TL Mini Blacklight Blue sk_SK pdf 176.0 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-TL Mini Blacklight Blue
Viaceré položky - Visuals