Philips MASTERColour CDM-R111

Beautiful sparkle, trendy design

Produkty

MASTERC CDM-R111 35W/942 GX8.5 24D 1CT
928096505330

Informácie o radoch produktov

Popis

The MASTERColour CDM-R111 combines the trendy look of the 111 mm aluminium reflector halogen lamps with the long life, high energy efficiency and crisp white light of MASTERColour CDM.

Výhody

  • Low operating costs

  • Easy installation

Vlastnosti

  • High lamp efficacy

  • Long lamp lifetime compared to incandescent and halogen lamps

Použitie

  • Accent and decorative lighting: display lighting with sparkling, theatrical effects, even in surroundings with very high background ambient light levels like shop windows
  • General lighting: in downlighters, a warm and comfortable atmosphere can be created

Výstraha a bezpečnosť

  • Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).

  • Používajte len s elektronickým predradníkom. Svetelné zdroje 35 W/830 môžu používať aj elektromagnetický predradník.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 sk_SK pdf 178.8 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111
Viaceré položky - Visuals