Philips MASTER SDW-TG Mini

Neskutočné farby a príjemná atmosféra

Produkty

MST SDW-TG Mini 100W/825 GX12-1 1CT/12
928158905131
MST SDW-TG Mini 50W/825 GX12-1 1CT/12
928159905131

Informácie o radoch produktov

Popis

Rad vysokoúčinných výbojok s teplým farebným svetlom do malých otvorených svietidiel určených pre svetelné zdroje MASTERColour CDM-T

Výhody

  • Výnimočný jas a podanie (najmä teplých) farieb, napríklad červenej a zlatej

  • Nízke prevádzkové náklady a nízka úroveň tvorby tepla v dôsledku vysokej účinnosti svetelného zdroja

Vlastnosti

  • Jedinečná kvalita teplých farieb

  • Dizajn svetelného zdroja je kompatibilný so svietidlami pre výbojky MASTERColour CDM-T

Použitie

  • Osvetlenie obchodov (na dosiahnutie príjemnej atmosféry, napríklad v obchodoch s nábytkom), vynikajúca prezentácia čerstvého tovaru vo vitrínach (napríklad v mäsiarstvach, pekárňach či kvetinárstvach)

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len so špeciálnym predradníkom od spoločnosti Philips.

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER SDW-TG Mini sk_SK pdf 199.9 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER SDW-TG Mini
Viaceré položky - Visuals