Philips MASTERColour CDM-TP

Nádherná iskrivosť, spoľahlivá životnosť

Produkty

MASTERC CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
928086909230

Informácie o radoch produktov

Popis

Sortiment chránených účinných výbojok so stabilnou farbou počas celej životnosti a iskrivým a žiarivým svetlom na použitie v otvorených svietidlách

Výhody

  • Nízke prevádzkové náklady a nízka úroveň tvorby tepla v dôsledku vysokej účinnosti svetelného zdroja

  • Stabilný farebný dojem počas celej životnosti

Vlastnosti

  • Iskrivo biele svetlo

  • Špičková kvalita farieb

Použitie

  • Obchody a výklady, kancelárie a verejné budovy
  • Dekoratívne exteriérové osvetlenie: osvetlenie svetlometmi a osvetlenie peších zón

Výstraha a bezpečnosť

  • Svetelné zdroje môžu používať elektronické alebo elektromagnetické predradníky.

  • Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TP sk_SK pdf 189.3 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TP
Viaceré položky - Visuals