Philips MASTERColour CDM-TC

Nádherná iskrivosť, spoľahlivá životnosť

Produkty

MASTERC CDM-TC 35W/830 G8.5 1CT/12
928085205125
MASTERC CDM-TC 70W/830 G8.5 1CT/12
928086505131
MASTERC CDM-TC 35W/842 G8.5 1CT/12
928093805125
MASTERC CDM-TC 70W/842 G8.5 1CT/12
928094605131

Informácie o radoch produktov

Popis

Sortiment jednopólových, veľmi kompaktných vysokoúčinných výbojok so stabilnou farbou počas celej životnosti a iskrivým, žiarivým svetlom

Výhody

  • Dlhá životnosť svetelného zdroja v porovnaní s klasickými a halogénovými žiarovkami

  • Vonkajšia banka z kremíkového skla s ochranou pred UV žiarením na zníženie rizika vyblednutia tovaru

Vlastnosti

  • Iskrivo biele svetlo

  • Špičková kvalita farieb

Použitie

  • Akcentačné osvetlenie vitrín so žiarivým efektom
  • Všeobecné a dekoratívne osvetlenie

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

  • Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC sk_SK pdf 154.2 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC
Viaceré položky - Visuals