Philips MASTERColour CDM-TC Elite

Dokonalá iskrivosť, bezkonkurenčná účinnosť

Produkty

MASTERC CDM-TC Elite 35W/930 G8.5 1CT/12
928189105131
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12
928189505131
MASTERC CDM-TC Elite 50W/930 G8.5 1CT/12
928191805131
MASTERC CDM-TC Elite 35W/942 G8.5 1CT
928193805131
MASTERC CDM-TC Elite 70W/942 G8.5 1CT
928193905131

Informácie o radoch produktov

Popis

Kompaktná jednokolíková vysokovýkonná halogenidová výbojka s keramickým horákom a s dlhou životnosťou poskytuje žiarivo biele iskrivé svetlo s vysokým podaním farieb.

Výhody

  • Lúč žiarivo bieleho iskrivého svetla s vysokou intenzitou pre neodolateľný vzhľad tovaru

  • Stála farba a svetelný tok počas celej životnosti dajú vášmu obchodu príťažlivý vzhľad v každom ročnom období.

Vlastnosti

  • Žiarivo biele iskrivé svetlo

  • Vynikajúce podanie farieb, zvlášť kvalitné podanie červenej farby

Použitie

  • Akcentačné osvetlenie a osvetlenie vitrín v obchodoch
  • Všeobecné a dekoratívne interiérové osvetlenie
  • Exteriérové osvetlenie priestranstiev

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

  • Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC Elite sk_SK pdf 153.4 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC Elite
Viaceré položky - Visuals