Philips MASTERColour CDM-T

Svetelný zdroj:

Produkty

MASTERC CDM-T 70W/830 G12 1CT/12
928082305125
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
928083105125
MASTERC CDM-T 150W/830 G12 1CT
928083705125
MASTERC CDM-T 70W/942 G12 1CT/12
928084505131
MASTERC CDM-T 150W/942 G12 1CT
928084605131
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
928094305125

Informácie o radoch produktov

Popis

Typový rad kompaktných výbojok so stabilnou farbou svetla počas celej doby životnosti a majú jasné svetlo sviežo bielej farby

Výhody

  • Stabilný farebný vnem počas celej doby životnosti

  • Vysoká svetelná účinnosť má za následok nižšie prevádzkové náklady

Vlastnosti

  • Svetlo s teplo bielym (3000K) resp. studeno bielym svetlom(4200K)

  • Farebné podanie je dobré (3000K: R<sub>a</sub>>80) až vynikajúce (4200K: R<sub>a</sub>>90)

Použitie

  • Obchody a výklady, úrady a verejné budovy
  • Dekoratívne vonkajšie osvetlenie: svetlometové osvetlenie a osvetlenie peších zón

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

  • Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T sk_SK pdf 161.5 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T
Viaceré položky - Visuals