Philips MASTERColour CDM-T Elite

Dokonalá iskrivosť, bezkonkurenčná účinnosť

Produkty

MASTERC CDM-T Elite 100W/930 G12 1CT/12
928183205125
MASTERC CDM-T Elite 20W/830 G12 1CT/12
928183305125
MASTERC CDM-T Elite 35W/930 G12 1CT/12
928185205131
MASTERC CDM-T Elite 70W/930 G12 1CT/12
928185305131
MASTERC CDM-T Elite 50W/930 G12 1CT/12
928191705131
MASTERC CDM-T Elite 35W/942 G12 1CT
928193605131
MASTERC CDM-T Elite 70W/942 G12 1CT
928193705131

Informácie o radoch produktov

Popis

Jednopólová vysokovýkonná keramická halogenidová výbojka s dlhou životnosťou poskytuje iskrivo biele žiarivé svetlo s podaním farieb na vysokej úrovni.

Výhody

  • Lúč iskrivo bieleho žiarivého svetla s vysokou intenzitou pre neodolateľný vzhľad tovaru

  • Stabilná farba aj svetelný tok počas celej životnosti dodajú vášmu obchodu príťažlivý vzhľad v každom ročnom období

Vlastnosti

  • Iskrivo biele žiarivé svetlo

  • Vynikajúce podanie farieb, neobyčajne kvalitná červená

Použitie

  • Akcentačné osvetlenie a osvetlenie vitrín v obchodoch
  • Všeobecné a dekoratívne interiérové osvetlenie
  • Exteriérové osvetlenie priestranstiev

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).

  • Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T Elite sk_SK pdf 215.5 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T Elite
Viaceré položky - Visuals