Philips MASTERColour CDM-R111 Elite

Dokonale žiarivé svetlo, trendový dizajn

Produkty

MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 24D
928195405330
MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D
928195505330
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 10D
928195605330
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 24D
928195705330
MASTERC CDM-R111 Elite 70W/930 GX8.5 40D
928195805330

Informácie o radoch produktov

Popis

Svetelný zdroj MASTERColour CDM-R111 Elite je spojením módneho vzhľadu 111 mm halogénových žiaroviek s hliníkovým reflektorom a dlhej životnosti, vysokej energetickej účinnosti a iskrivo bieleho svetla produktu MASTERColour CDM.

Výhody

  • Iskrivo biele žiarivé svetlo

  • Jednoduchá montáž

Vlastnosti

  • Vysoká účinnosť svetelného zdroja

  • Dlhá životnosť svetelného zdroja v porovnaní s klasickými a halogénovými žiarovkami

Použitie

  • Akcentačné a dekoratívne osvetlenie: osvetlenie vitrín so žiarivými svetelnými efektmi dokonca aj v prostrediach s veľmi vysokými úrovňami okolitého svetla na pozadí, napríklad vo výkladoch
  • Všeobecné osvetlenie: pomocou stropných svietidiel možno vytvoriť hrejivú a príjemnú atmosféru

Výstraha a bezpečnosť

  • Súčasťou predradníka musí byť ochrana na konci životnosti (normy IEC61167, IEC62035).

  • Používajte len s elektronickým predradníkom. Svetelné zdroje 35 W/930 môžu používať aj elektromagnetický predradník.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 Elite sk_SK pdf 190.8 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111 Elite
Viaceré položky - Visuals