Slovensko - Slovenčina

Philips MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

Popis produktu

Philips MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D

Objednávkový kód: 928195505330
Úplný objednávkový kód: 871829168952200

Špecifikácie

  • Pätica
    GX8.5
  • Prevádzková poloha
    UNIVERSAL [Akokoľvek alebo univerzálne (U)]
  • Spínací cyklus
    1 050
  • Referenčný svetelný tok
    Narrow Cone
  • Životnosť pri 50 % chybovosti (nom.)
    12 000 h

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 928195505330 pdf 69.3 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 380.8 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 928195505330 sk_SK pdf 237.1 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - MASTERC CDM-R111 Elite 35W/930 GX8.5 40D pdf 317.9 kB