Philips MASTER SDW-T

Neskutočné farby a úžasná atmosféra

Produkty

MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12
928153809230
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12
928153909227

Informácie o radoch produktov

Popis

Sortiment vysokoúčinných výbojok s teplým farebným svetlom do malých otvorených svietidiel

Výhody

  • Výnimočný jas a podanie (najmä teplých) farieb, napríklad červenej a zlatej

  • Nízke prevádzkové náklady a nízka úroveň tvorby tepla v dôsledku vysokej účinnosti svetelného zdroja

Vlastnosti

  • Jedinečná kvalita teplých farieb

  • Dizajn svetelného zdroja je kompatibilný so svietidlami na bodové osvetlenie s vysokou svietivosťou a všeobecné osvetlenie priestorov s vysokými stropmi

Použitie

  • Osvetlenie obchodov (na dosiahnutie príjemnej atmosféry, napríklad v obchodoch s nábytkom), vynikajúca prezentácia čerstvého tovaru vo vitrínach (napríklad v mäsiarstvach, pekárňach či kvetinárstvach) a dekoratívne exteriérové osvetlenie (imitácia plynovej lampy)

Výstraha a bezpečnosť

  • Používajte len so špeciálnym predradníkom od spoločnosti Philips.

  • Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrecka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet MASTER SDW-T sk_SK pdf 218.8 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-MASTER SDW-T
Viaceré položky - Visuals