Mobilné uzly Signify

Bezdrôtová konektivita na ovládanie vonkajšieho osvetlenia. Zariadenie typu plug-and-play premení akékoľvek pouličné osvetlenie na individuálne regulovateľné, diaľkovo ovládané svietidlo.

Produkty

Informácie o radoch produktov

Popis

Mobilný uzol Philips umožňuje pripojenie typu plug-and-play pre akékoľvek existujúce a už nainštalované vonkajšie svietidlo s rôznymi typmi zásuvky (ako je Zhaga, Nema alebo 20 mm vedenie). Hneď ako je uzol nainštalovaný, svietidlo sa automaticky pripojí k systému Philips Interact City a automaticky sa lokalizuje na mape vďaka vstavanému GPS modulu. V závislosti od konfigurácie svietidla (ako je Zhaga, Nema alebo 20 mm vedenie) bude fungovať aj s modulom Outdoor Multisensor.

Výhody

  • Jednoduchá inštalácia pomocou rôznych typov zásuviek (ako je Zhaga, Nema alebo 20 mm vedenie)

  • Mobilné pripojenie na zaistenie spoľahlivej bezdrôtovej technológie

Vlastnosti

  • Svietidlá so zásuvkou ZHAGA alebo NEMA, prípadne s 20 mm vedením

  • Automatické uvedenie do prevádzky: každý uzol sa po inštalácii automaticky pripojí k systému Interact City

Použitie

  • Cesty a ulice

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták radu
Localized commercial leaflet Mobilné uzly Signify sk_SK pdf 299.0 kB

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Mobilné uzly Signify
Viaceré položky - Visuals