Philips Ovládanie a príslušenstvo ZXP399 DMX, Čierna

Popis produktu

Philips Ovládanie a príslušenstvo ZXP399 DMX, Čierna

Objednávkový kód: 94525800
Úplný objednávkový kód: 871951494525800

Špecifikácie

Celková dĺžka
37,1 mm
Celková šírka
17 mm
Celková výška
17 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
17 x 17 x 37 mm
Farba príslušenstva
Čierna
Čistá hmotnosť (kus)
0,160 kg

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401742412 sk_SK pdf 157.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401742412_EU
Viaceré položky - Visuals