Philips Ovládanie a príslušenstvo ZXP399 DMX, Čierna

Popis produktu

Philips Ovládanie a príslušenstvo ZXP399 DMX, Čierna

Objednávkový kód: 94524100
Úplný objednávkový kód: 871951494524100

Špecifikácie

Celková dĺžka
37,1 mm
Celková šírka
17,8 mm
Celková výška
17,8 mm
Rozmery (výška x šírka x hĺbka)
18 x 18 x 37 mm
Farba príslušenstva
Čierna
Čistá hmotnosť (kus)
0,190 kg

Súbory na stiahnutie

Letáky

Leták produktov
Localized commercial leaflet 911401742402 sk_SK pdf 165.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-911401742402_EU
Viaceré položky - Visuals