Signify Dynalite Regulátory záťaže

Dostávajú pokyny zo siete a upravujú svoje riadené výstupy podľa potreby.

Produkty

DGTM402 V2
913703024309
DMBC110
913703030009
DDRC810DT-GL
913703035209
DMRC210
913703050009
DDLEDC605GL
913703061209
DDBC320-DALI
913703079709
DDMIDC8
913703081109
DDRC1220FR-GL
913703243009

Informácie o radoch produktov

Popis

Regulátory záťaže obsahujú všetky prvky – napájanie, sieťové porty, výstupné obvody a riadenie mikroprocesora – potrebné na prevádzku skupín osvetlenia, za ktoré sú zodpovedné. Všetky informácie o pomenovávaní kanálov, adresovaní kanálov, adresovaní oblastí a úrovniach scén kanálov sú uložené v pamäti ovládača záťaže. Dynalite ponúka širokú škálu regulátorov záťaže, ktoré je možné kombinovať a prispôsobovať tak, aby podporovali rôzne projektové požiadavky a viacero typov svietidiel. Rad regulátorov záťaže obsahuje rôzne typy výstupných obvodov na prepínanie, stmievanie na nábežnej/zostupnej hrane, PWM stmievanie, DALI a riadenie 0-10 V. Ovládače ponúkajú širokú škálu kanálových kapacít od 2 do 20 A, ako aj možnosť montáže na stenu alebo DIN lištu.

Výhody

  • Robustný dizajn

  • Široká škála kapacít a kanálov

Použitie

  • Priemyselné
  • Priestory na vzdelávanie
  • Zdravotnícke zariadenia
  • Obchod
  • Gastro zariadenia

Súbory na stiahnutie

Vizuálne prvky

Family-Photographs-Regulátory záťaže
Viaceré položky - Visuals