Dostupné iba v predajni
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
MASTER Value, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 90, 15000 h, Sklo, 138.00 lm/W, EEL D, PF 0.7, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Objednávkový kód:
35543900
Úplný objednávkový kód:
871951435543900