Philips MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Popis produktu

MASTER, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Objednávkový kód: 47771100
Úplný objednávkový kód: 871951447771100

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003071302 pdf 68.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 175.3 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003071302 sk_SK pdf 562.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003071302_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003071302_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G IES 2.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB