Philips MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Popis produktu

MASTER, LEDbulb, P45, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Objednávkový kód: 44961900
Úplný objednávkový kód: 871951444961900

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003014101 pdf 67.4 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 181.2 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 3.0 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003014182 sk_SK pdf 587.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003014182_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003014182_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G IES 2.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB