Philips MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G

Popis produktu

MASTER, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 2200 K, 2700 K, 806 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Objednávkový kód: 44957200
Úplný objednávkový kód: 871951444957200

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003013982 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 175.7 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003013982 sk_SK pdf 576.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003013982_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003013982_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDCandleDT5.9-60W E14 927 B35 CL G IES 2.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB