Philips MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo

MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G

Popis produktu

MASTER, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2200 K, 2700 K, 340 lm, CRI 90, 25000 h, Sklo, 136 lm/W, EEL D, PF 0.6, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 0.9

Objednávkový kód: 44939800
Úplný objednávkový kód: 871951444939800

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
25 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003012102 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 175.2 kB
Brožúra
PHL mains voltage LED lamp EU dimmer compatibility list professional pdf 1.8 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003012182 sk_SK pdf 581.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003012182_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003012182_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDLusterDT2.5-25W E27 927 P45CL G IES 2.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Glass-LED-candles-and-lusters-COMF-8793386-Ref-929003012282 pdf 710.5 kB