Philips CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo
CorePro LEDCandleND6.5-60W B35 E14840CLG
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
CorePro, LEDbulb, B35, 60 W, E14, 4000 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 124.00 lm/W, EEL E, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Špecifikácie
- Pätica
- E14
- Nominálna životnosť
- 15 000 h
- Spínací cyklus
- 20 000
- Technológia osvetlenia
- LEDbulb
- Referenčný svetelný tok
- Sphere
- Záručná lehota
- 2 rokov