Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 109.00 lm/W, EEL F, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001345392
Úplný objednávkový kód: 871951434718200

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001345367 pdf 66.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 182.4 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001345392 sk_SK pdf 432.7 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001345392_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001345392_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDCandleND4.3-40W E14 827B35FRG ies 3.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB