Philips CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, BA35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001238492
Úplný objednávkový kód: 871951437759200

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001238455 pdf 67.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 182.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001238492 sk_SK pdf 295.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001238492_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001238492_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDCandleND2-25W E14BA35 827CL G ies 3.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB