Philips CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo

CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, B35, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Sklo, 125.00 lm/W, EEL E, PF 0.4, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 929001238392
Úplný objednávkový kód: 871951437757800

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
20 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001238341 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 182.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001238392 sk_SK pdf 297.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001238392_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001238392_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDCandleND 2-25W E14B35 827CL G ies 3.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-Glass-LED-candles-and-luster-COMF-8799442-Ref-929001345392 pdf 771.0 kB