Philips CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, P48, 60 W, E14, 2700 K, 806 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 115.00 lm/W, EEL E, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 31304000
Úplný objednávkový kód: 871951431304000

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002973102 pdf 66.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 507.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002973102 sk_SK pdf 571.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002973102_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002973102_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro lustre ND 7-60W E14 827 P48 FR IES 1.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB