Philips CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, P45, 40 W, E27, 2700 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 31262300
Úplný objednávkový kód: 871951431262300

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002969402 pdf 67.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 498.7 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002969402 sk_SK pdf 565.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002969402_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002969402_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - Corepro Lustre ND 5-40W E27 827 P45 FR IES 1.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB