Dostupné iba v predajni
Populárne stiahnuté súbory
Popis produktu
CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 6500 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Objednávkový kód:
31258600
Úplný objednávkový kód:
871951431258600