Philips CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, B35, 40 W, E14, 4000 K, 470 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 94.00 lm/W, EEL F, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 31254800
Úplný objednávkový kód: 871951431254800

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002968802 pdf 66.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 492.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002968802 sk_SK pdf 550.8 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002968802_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002968802_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro candle ND 5-40W E14 840 B35 FR IES 1.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB