Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E14, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 31244900
Úplný objednávkový kód: 871951431244900

Špecifikácie

Pätica
E14
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002967102 pdf 66.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 508.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002967102 sk_SK pdf 293.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002967102_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002967102_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro lustre ND 2.8-25W E14 827 P45 FR IES 1.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB