Philips CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast

CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR

Popis produktu

CorePro, LEDbulb, P45, 25 W, E27, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 15000 h, Plast, 89.00 lm/W, EEL F, PF 0.41, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 31242500
Úplný objednávkový kód: 871951431242500

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
15 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDbulb
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002966902 pdf 66.1 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 508.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002966902 sk_SK pdf 297.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002966902_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002966902_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro lustre ND 2.8-25W E27 827 P45 FR IES 1.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Candles&Lustres-Plastic-Candles&Lustres-Plastic-15k-Ref-929003767238 pdf 801.0 kB