Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LED HPL, Kukurica, EM/sieť, 42 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 57-42W E40 830

Popis produktu

MASTER, LED HPL, Kukurica, EM/sieť, 42 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5700 lm, CRI 80, 50000 h, 135 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plast, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Objednávkový kód: 63826900
Úplný objednávkový kód: 871869963826900

Špecifikácie

Pätica
E40
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED HPL
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
8 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002006702 pdf 66.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 207.3 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002006702 sk_SK pdf 561.4 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830 pdf 148.1 kB
Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002006702_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002006702_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TForce LED HPL ND 57-42W E40 830 ies 14.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB