Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LED HPL, Kukurica, EM/sieť, 21 W, HPL 50W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h

TForce LED HPL ND 30-21W E27 840

Popis produktu

MASTER, LED HPL, Kukurica, EM/sieť, 21 W, LED alternative to HPL 50W, SON 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 80, 50000 h, 142 lm/W, EEL D, PF 0.95, Plast, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Objednávkový kód: 63816000
Úplný objednávkový kód: 871869963816000

Špecifikácie

Pätica
E27
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED HPL
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
8 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002006202 pdf 67.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 194.1 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002006202 sk_SK pdf 551.5 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - TForce LED HPL ND 30-21W E27 840 pdf 148.1 kB
Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 427.1 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002006202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002006202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - TForce LED HPL ND 30-21W E27 840 ies 35.6 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-TrueForce-LED-HID-HPL-COMF-5763385-Ref-929002006602 pdf 698.9 kB