Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 33.5 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h

MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G

Popis produktu

MASTER, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 33.5 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 4000 K, 6000 lm, CRI 80, 50000 h, 179 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Objednávkový kód: 45207700
Úplný objednávkový kód: 871951445207700

Špecifikácie

Pätica
E40
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED HPL
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003531402 pdf 67.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 168.4 kB
Brožúra
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003531402 sk_SK pdf 572.7 kB

Brožúry

Vyhlásenie o zhode
Declaration of conformity - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G pdf 297.5 kB
Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 557.4 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003531402_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003531402_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LED HPL M 6Klm 33.5W 840 E40 FR G IES 2.9 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-LED HID HPL-COMF-7165331-Ref-929003530902 pdf 694.3 kB