MASTER, LED HPL, Oválne, Iba napájanie zo siete, 24 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 3850 lm, CRI 80, 50000 h, 160 lm/W, EEL C, PF 0.9, Sklo, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1
Objednávkový kód: 45197100
Úplný objednávkový kód: 871951445197100
Špecifikácie
Pätica
E27
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LED HPL
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov
Kód farby
830 [CCT of 3000K]
Uhol vyžarovania (nom.)
300 stupeň (stupne)
Svetelný tok
3 850 lm
Označenie farby
Biela (WH)
Náhradná teplota chromatickosti (nom.)
3000 K
Merný výkon (menovitý) (nom.)
160 lm/W
Konzistencia farieb
<6
Index podania farieb (CRI)
80
LLMF na konci nominálnej životnosti (nom.)
70 %
Fotobiologická bezpečnosť podľa normy EN 62471
RG0
Sieťová frekvencia
50 to 60 Hz
Vstupná frekvencia
50 až 60 Hz
Spotreba
24 W
Prúd svetelného zdroja (nom.)
110 mA
Čas spustenia (nom.)
0,5 s
Čas zahrievania na 60 % svetla
45 s
Účinnosť (zlomok)
0.9
Napätie (nom.)
220-240 V
Nárazový prúd v sieti
23.2
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 10 A – sieť
8
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 10 A – EM predradník bez kompenzačného kondenzátora.
-
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 10 A – EM predradník s kompenzačným kondenzátorom.
-
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 16 A – sieť
13
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 16 A – EM predradník bez kompenzačného kondenzátora.
-
Max. počet svietidiel pre MCB typu B 16 A – EM predradník s kompenzačným kondenzátorom.
-
Ekvivalent výkonu (iba LED HID)
HPL 125W, SON 70W
Kompatibilita s predradníkmi
Iba napájanie zo siete
Maximálna teplota krytu (nom.)
55 °C
Stmievateľné
Nie
Povrchová úprava žiarovky
Matná
Materiál žiarovky
Sklo
Tvar žiarovky
Oválne
Čistá hmotnosť (kus)
0,190 kg
Trieda energetickej účinnosti
C
Energeticky úsporný produkt
Áno
Spotreba energie kWh/1 000 h
24 kWh
Registračné číslo EPREL
1363717
Značka CE
Áno
V súlade s požiadavkami EU RoHS
Áno
Hodnota blikania (PstLM) – hodnota blikania podľa normy EN 61000-3-3
1
Miera viditeľnosti stroboskopického efektu (SVM)
1,6
Rozsah okolitých teplôt
–30 až +45 °C
Bezdrôtová technológia
Not applicable
Objednávkový názov produktu
MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G
Úplný názov produktu
MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G
Úplný kód produktu
871951445197100
Objednávkový kód
45197100
Č. materiálu (12NC)
929003530902
Čitateľ – množstvo kusov v balení
1
EAN/UPC – produkt/puzdro
8719514451971
Čitateľ – počet balení v krabici
6
EAN/UPC – balenie
8719514451988
Dimension Drawing (with table) - MAS LED HPL M 3.8Klm 24W 830 E27 FR G