Philips CorePro, LEDtube, T8, Univerzálny, 600 mm, 8 W, 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8

Popis produktu

CorePro, LEDtube, T8, Univerzálny, 600 mm, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 3000 K, 850 lm, CRI 80, 50000 h, 106 lm/W, EEL F, G13, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 78277100
Úplný objednávkový kód: 871869978277100

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002419802 pdf 67.7 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 246.4 kB
Brožúra
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002419802 sk_SK pdf 624.7 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002419802_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002419802_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 600mm HO 8W830 T8 IES 91.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929002419902-EPD pdf 670.4 kB