Philips CorePro, LEDtube, T8, Univerzálny, 1500 mm, 23 W, 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8

Popis produktu

CorePro, LEDtube, T8, Univerzálny, 1500 mm, 23 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 2700 lm, CRI 80, 50000 h, 117 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 80174100
Úplný objednávkový kód: 871869680174100

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001869602 pdf 67.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 247.6 kB
Brožúra
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.3 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001869602 sk_SK pdf 360.3 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001869602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001869602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1500mm HO 23W840 T8 ies 23.8 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869602-EPD pdf 682.3 kB