Philips CorePro, LEDtube, T8, Univerzálny, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8

Popis produktu

CorePro, LEDtube, T8, Univerzálny, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 50000 h, 111 lm/W, EEL E, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 80170300
Úplný objednávkový kód: 871869680170300

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
50 000 h
Spínací cyklus
50 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
3 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929001869402 pdf 67.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 249.4 kB
Brožúra
PHL LEDtube EU compatibility list professional pdf 1.1 MB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929001869402 sk_SK pdf 360.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 40.0 MB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929001869402_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929001869402_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - CorePro LEDtube UN 1200mm HO 18W865 T8 ies 23.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-Universal-T8-COMF-7033736-Ref-929001869302-EPD pdf 682.4 kB