Slovensko - Slovenčina

Philips LEDtube, Iné, Sieťové napájanie, 500 mm, 3.5 W, 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 h

LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4

Popis produktu

LEDtube, Iné, Sieťové napájanie, 500 mm, 3.5 W, LED alternative to 60W, 2700 K, 375 lm, CRI 80, 30000 h, 107 lm/W, EEL F, S14s, Plast, 500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Objednávkový kód: 26358100
Úplný objednávkový kód: 871951426358100

Špecifikácie

Pätica
S14s
Nominálna životnosť
30 000 h
Spínací cyklus
50 000
Menovitá životnosť (hodiny)
30 000 h
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
2 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929002444301 pdf 67.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 242.6 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929002444301 sk_SK pdf 317.9 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929002444301_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929002444301_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - LED 3.5W 500mm S14S WW ND 1CT/4 IES 847 B

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-Other-LEDtube-COMF-32624-Ref-929002444301 pdf 667.0 kB