Buďte prvý!
Získajte najnovšie správy a aktualizácie – prihláste sa na náš newsletter!
Svetelní dizajnéri a inžinieri
Systémoví integrátori
Inštalatéri a veľkoobchodníci
Kalkulačka Green Switch
Príbehy zákazníkov
Kontakt
Kariéra
Novinky a udalosti
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Dostupné iba v predajni
Leták produktov pdf 631.6 kB
Product-Photographs-929002444201_EU ZIP
Product-Diagrams-929002444201_EU ZIP
Popis produktu
LEDtube, Iné, Sieťové napájanie, 300 mm, 2.2 W, LED alternative to 35W, 2700 K, 250 lm, CRI 80, 30000 h, 113 lm/W, EEL E, S14s, Plast, 300 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.4, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
Spectral Power Distribution Colour - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
Light Distribution Diagram - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
General uniform lighting - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
Lumen Maintenance Diagram - LED 2.2W 300mm S14S WW ND 1CT/4
Life Expectancy Diagram
LEDtube 30K FailureRate
LEDtube 30K LifetimeVsTc