Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 1500 mm, 22.1 W, 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8

Popis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 1500 mm, 22.1 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 4100 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Sklo, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 31675100
Úplný objednávkový kód: 872016931675100

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
75 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003807602 pdf 68.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 294.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003807602 sk_SK pdf 660.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 930.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003807602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003807602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1500mm UE 22.1W 840 T8 IES 5.4 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807602-EPD pdf 657.8 kB