Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 14 W, 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8

Popis produktu

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/sieť, 1200 mm, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2600 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 31671300
Úplný objednávkový kód: 872016931671300

Špecifikácie

Pätica
G13
Nominálna životnosť
75 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003807402 pdf 68.6 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 293.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003807402 sk_SK pdf 658.0 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation instructions pdf 930.6 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003807402_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003807402_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube VLE 1200mm UE 14W 840 T8 IES 8.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD-Philips-MASTER-Value-T8-UltraEfficient-FAM-11272698-Ref-929003807402-EPD pdf 657.9 kB