Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 600 mm, 7 W, 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 600 mm, 7 W, LED alternative to 14W TL5 HE, 6500 K, 1050 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 30684400
Úplný objednávkový kód: 872016930684400

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003795602 pdf 66.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 202.1 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003795602 sk_SK pdf 639.6 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003795602_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003795602_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HE 7W 865 T5 EU IES 21.1 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003795502 pdf 1.0 MB