Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 900 mm, 18.5 W, 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 900 mm, 18.5 W, LED alternative to 39W TL5 HO, 6500 K, 2800 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 27529400
Úplný objednávkový kód: 872016927529400

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003734802 pdf 68.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 178.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003734802 sk_SK pdf 649.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003734802_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003734802_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HO 18.5W 865 T5 IES 8.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734702 (1) pdf 921.3 kB