Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 600 mm, 10.5 W, 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 60000 h, 152 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 27523200
Úplný objednávkový kód: 872016927523200

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003734502 pdf 66.9 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 178.0 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003734502 sk_SK pdf 640.5 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003734502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003734502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 865 T5 IES 8.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734402 (1) pdf 921.4 kB