Buďte prvý!
Získajte najnovšie správy a aktualizácie – prihláste sa na náš newsletter!
Svetelní dizajnéri a inžinieri
Systémoví integrátori
Inštalatéri a veľkoobchodníci
Kalkulačka Green Switch
Príbehy zákazníkov
Kontakt
Kariéra
Novinky a udalosti
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Dostupné iba v predajni
Leták produktov pdf 640.5 kB
Product-Photographs-929003734302_EU ZIP
Product-Diagrams-929003734302_EU ZIP
Popis produktu
MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 600 mm, 10.5 W, LED alternative to 24W TL5 HO, 3000 K, 1500 lm, CRI 80, 60000 h, 142 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 600 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
General uniform lighting - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
LifetimeVsTc
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 600mm HO 10.5W 830 T5
Life Expectancy Diagram
FailureRate