Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 900 mm, 11.5 W, 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 900 mm, 11.5 W, LED alternative to 21W TL5 HE, 6500 K, 1700 lm, CRI 80, 60000 h, 147 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 900 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 27066400
Úplný objednávkový kód: 872016927066400

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003734202 pdf 67.8 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 170.9 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003734202 sk_SK pdf 633.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003734202_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003734202_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 900mm HE 11.5W 865 T5 EU IES 19.7 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003734102 pdf 1.0 MB