Buďte prvý!
Získajte najnovšie správy a aktualizácie – prihláste sa na náš newsletter!
Svetelní dizajnéri a inžinieri
Systémoví integrátori
Inštalatéri a veľkoobchodníci
Kalkulačka Green Switch
Príbehy zákazníkov
Kontakt
Kariéra
Novinky a udalosti
Oficiálny katalóg osvetlenia Philips má nový domov!
Dostupné iba v predajni
Leták produktov pdf 635.5 kB
Pokyny na montáž pdf 902.3 kB
Product-Photographs-929003044602_EU ZIP
Product-Diagrams-929003044602_EU ZIP
Popis produktu
MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 6500 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
Light Distribution Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
General uniform lighting - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 865 T5 EU
LifetimeVsTc
FailureRate
Life Expectancy Diagram