Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 60000 h, 151 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 33433500
Úplný objednávkový kód: 871951433433500

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003044502 pdf 67.2 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 171.3 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003044502 sk_SK pdf 634.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003044502_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003044502_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 840 T5 EU IES 3.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB