Slovensko - Slovenčina

Philips MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 1200 mm, 16.5 W, 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU

Popis produktu

MASTER, LEDtube, T5, Sieťové napájanie, 1200 mm, 16.5 W, LED alternative to 28W TL5 HE, 3000 K, 2300 lm, CRI 80, 60000 h, 139 lm/W, EEL D, G5, Sklo, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Objednávkový kód: 33431100
Úplný objednávkový kód: 871951433431100

Špecifikácie

Pätica
G5
Nominálna životnosť
60 000 h
Spínací cyklus
200 000
Technológia osvetlenia
LEDtube
Referenčný svetelný tok
Sphere
Záručná lehota
5 rokov

Súbory na stiahnutie

Letáky

Označenie energetickej účinnosti
Energy Efficiency Label 929003044402 pdf 67.0 kB
Informačný hárok produktu
Product Information Sheet pdf 170.2 kB
Leták produktov
Localized commercial leaflet 929003044402 sk_SK pdf 631.9 kB

Brožúry

Pokyny na montáž
Installation Instructions pdf 902.3 kB

Vizuálne prvky

Product-Photographs-929003044402_EU
Viaceré položky - Visuals
Product-Diagrams-929003044402_EU
Viaceré položky - Visuals

Softvérové doplnky

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HE 16.5W 830 T5 EU IES 3.5 kB

Iné

Environmentálne informácie o produktoch
EPD_HUB-EPD-Philips-MASTER-LEDtube-Mains-T5-Ref-929003044502 pdf 1.0 MB